正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | D1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d min./max. |
d1 | L max. | L1 | L2 | B(二面幅) | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRE-8 | 8 | M4 | 0.7 | M2.5 | 0.45 | 6/10 | 8 | 22 | 8 | 4 | 3 | d / 2 + 2.8 | 7 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FRE-10 | 10 | M5 | 0.8 | M3 | 0.5 | 10/15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 4 | d / 2 + 3.3 | 13 | 7,690 | 8,459 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FRE-12 | 12 | M6 | 1.0 | M4 | 0.7 | 15/20 | 12 | 36 | 12 | 6 | 5 | d / 2 + 3.5 | 22 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FRE-16 | 16 | M8 | 1.25 | M5 | 0.8 | 20/30 | 16 | 48 | 16 | 8 | 6 | d / 2 + 4 | 52 | 8,610 | 9,471 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FRE-20 | 20 | M10 | 1.5 | M6 | 1.0 | 30/40 | 20 | 60 | 20 | 10 | 8 | d / 2 + 4.8 | 104 | 9,680 | 10,648 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FRE-25 | 25 | M12 | 1.75 | M8 | 1.25 | 40/60 | 25 | 72 | 25 | 12 | 10 | d / 2 + 5.6 | 188 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FRE-30 | 30 | M16 | 2.0 | M10 | 1.5 | 60/125 | 30 | 85 | 30 | 16 | 14 | d / 2 + 7.9 | 345 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FRE | |
|---|---|
| 本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 製品内部に埋め込み、1本のシャフトを固定するクランパ。
- 六角穴付きボルトを締めつけることで、丸シャフトをクランプします。
- 本体の挿入や引き抜きの際には六角穴付きボルト頭部のねじ穴を使用します。六角レンチとおねじが一体になった専用レンチFRE-Wがあります。

取りつけ

使用方法

*1: 取りつけ穴の推奨公差はH7です。