単位 : mm
| 品番 | 質量 (g) |
最大回転トルク (mN・m) |
最大回転速度 (min-1) |
最小読み取り目盛り | 回転数 | 最小ロック強度 | CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT-26 | 35 | 2 | 60 | 1/500 | 10 | 0.085 | - |
ECT-26の材質・仕上げ
| ECT | |
|---|---|
| ノブ | ポリアセタール(黒) |
| ハウジング | ポリアセタール(黒) |
ECT-26の特長
- 3桁デジタル表示(000-999)のカウンティングダイアル。
- ポテンショメータなどの回転機器と組み合わせて、制御・測定に。
- シャフトの回転数は10回までカウント。
- 最小位の目盛りにより、読み取り精度は1/500。シャフトの回転数を高精度にコントロールできます。
- ロック機構つき。ダイアル=シャフトの回転を固定できます。
- 使用可能温度:-25℃~55℃
-
ECT-50----コストパフォーマンスにすぐれています。
ECT-23----本体すべてがパネルのフロント側に取りつきます。パネル内部の省スペースに。防塵ウィンドウつき。
ECT-26----本体の半分がパネル内に隠れます。丸穴だけで取りつけが可能。防塵ウィンドウつき。 -
標準軸穴径はφ6mmです。
つぎの軸穴の商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ECT-50----φ6.35mm
ECT-23----φ3・φ3.17・φ4・φ6.35mm
ECT-26----φ3・φ3.17・φ4・φ6.35mm
取りつけ
- パネルの丸穴(寸法D)はダイアルを取りつける回転機器に合わせて加工してください。
- ダイアルを取りつける際は、ダイアルの目盛りの表示とシャフトの回転位置とが一致するように調整し、押しねじを締めつけてシャフトを固定してください。シャフト固定のための、押しねじの推奨締付けトルクは0.2Nmです。
ロックナットは付属していません。厚さ3mm以下のものを使用してください。









