寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | M | d | W | 最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSN-75-AF-M4 | 75 | 4 | 5 | 90 | 10 | 890 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFSN-75-AF-M5 | 75 | 5 | 6 | 90 | 10 | 890 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFSN-75-AF-M6 | 75 | 6 | 7 | 90 | 10 | 890 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFSN-75-AF-M8 | 75 | 8 | 9 | 90 | 10 | 890 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFSN-100-AF-M4 | 100 | 4 | 5 | 115 | 10 | 990 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFSN-100-AF-M5 | 100 | 5 | 6 | 115 | 10 | 990 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFSN-100-AF-M6 | 100 | 6 | 7 | 115 | 10 | 990 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFSN-100-AF-M8 | 100 | 8 | 9 | 115 | 10 | 990 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 在庫品 |
構造

材質・仕上げ
| DFS-AF | DFS-AA DFS-PB |
DFSN-AF | DFSN-AA DFSN-PB |
|
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ用 プレート |
SPHC 静電塗装 |
|||
| ヒンジ | SPCC 静電塗装 |
|||
| クランプレバー | ナイロン6 | - | - | |
| 六角ナット | - | - | S45C 三価クロメート処理 |
|
| 固定用 プレート |
SS400 静電塗装 |
- | SS400 静電塗装 |
- |
| ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
- | A6063 アルマイト処理 |
特長
- 1軸方向にディスプレイを傾けることができます。
可動範囲は±90°未満です。

- クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
クランプレバータイプ----DFS
六角ナットタイプ----DFSN -
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFS-AFDFSN-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DFS-AADFSN-AA
丸パイプ用----DFS-PBDFSN-PB
用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最大搭載質量
| 商品記号 | 最大搭載質量(kg) |
|---|---|
| DFS | 6 |
| DFSN | 10 |