更新日:2024年07月30日
モニターアーム・タブレットホルダ(画N固®)の種類を解説!アルミフレームにも対応

モニターアーム・タブレットホルダ 画N固®(がんこ)とは
一般的にはモニターアーム、ディスプレイアーム、タブレットホルダと呼ばれるディスプレイ機器固定部品をNBKでは画N固(がんこ)と呼んでいます。 ディスプレイやタブレットPCを機器・装置の様々な場所に取りつけることができます。 丈夫で衝撃に強いので、工作機器や半導体製造装置、医療機器にも採用いただいております。
モニターアーム・タブレットホルダ 画N固®(がんこ)の3つの特長
骨太設計でがっちり固定
耐久性にすぐれた骨太設計。 工場内でも安心してご使用いただけます。
豊富なラインアップ
お客さまの仕様にあわせてお選びいただけます。
カスタマイズ対応
お客さまのご要望に合わせて、1個からでも製作します。 製作実績多数。詳しくはこちらをご覧ください。
ラインアップ一覧表
ディスプレイ用
|
調整角度→
|
360°回転タイプ
|
1軸タイプ
|
固定タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|
|
前面取りつけ
|
DFT-AF DFK-AF 内蔵スプリング 六角穴付きボルト による角度保持 による角度固定 |
DFS-AF DFSN-AF
|
- |
|
|
背面取りつけ
|
AV-D30-5T |
|||
|
アルミフレーム端面
|
- |
|||
|
丸パイプ
|
DFS-PB DFSN-PB
|
- |
||
|
調整角度→
|
アームタイプ
|
2軸タイプ
|
|---|---|---|
|
前面取りつけ
|
カウンタバランス
AV-B30-23A243
AV-B30-41D243 六角レンチで |
- |
|
背面取りつけ
|
カウンタバランス
AV-B30-10K243 六角レンチで |
|
|
ポール取りつけ |
AV-B30-23A263
AV-B30-41D263 六角レンチで |
AV-B30-10K263 六角レンチで |
ディスプレイ用の画N固は、VESA75、VESA100に対応しています。
VESA規格で定められている75mm×75mmの取りつけ穴に対応している商品です。
VESA規格で定められている100mm×100mm の取りつけ穴に対応している商品です。
VESA規格とは
VESA(ベサ)とは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。 VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶モニタの取りつけ寸法についても策定しています。 FPD固定部品画N固(がんこ)は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。いずれもM4のねじで固定できます。
      
タブレットPC用
|
調整角度→
|
1軸タイプ
|
固定タイプ
|
組み合わせ |
|---|---|---|---|
|
前面取りつけ
|
- |
||
|
背面取りつけ
|
|||
アルミフレーム端面
|
- |
||
|
丸パイプ
|
- |
||
|
マグネット取りつけ
|
クランプレバー |
- |
キーボード・ノートPC(B5サイズ)用
カスタマイズ対応
対応事例
「支柱パイプからオフセットした位置に固定したい」というご要望にお応えして。

























































.jpg?awscf_publishdate=201511303613)