寸法・CAD・価格
単位 : mm
●アルミフレーム端面に固定するための六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)2本が付属しています。
材質・仕上げ
| DAA | |
|---|---|
| 本体 | A6063 アルマイト処理 |
特長
- ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。

Mounting Bracket - Aluminum Frame End Surface Mounting
DAA
単位 : mm
●アルミフレーム端面に固定するための六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)2本が付属しています。
| DAA | |
|---|---|
| 本体 | A6063 アルマイト処理 |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。