寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAP-30-300 | 30 | 300 | 2 | 150 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| DAP-30-350 | 30 | 350 | 2 | 175 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| DAP-30-400 | 30 | 400 | 2 | 200 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| DAP-30-450 | 30 | 450 | 2 | 225 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| DAP-30-500 | 30 | 500 | 2 | 250 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| DAP-40-300 | 40 | 300 | 3 | 300 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| DAP-40-350 | 40 | 350 | 3 | 350 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| DAP-40-400 | 40 | 400 | 3 | 400 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| DAP-40-450 | 40 | 450 | 3 | 450 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| DAP-40-500 | 40 | 500 | 3 | 500 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| DAP | |
|---|---|
| 本体 | A6063 アルマイト処理 |
特長
- アルミニウム合金製の丸パイプです。
- ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
- 長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作できます。お問い合わせください。
使用例