単位 : mm
| 品番 | D | L | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAP-30-350 | 30 | 350 | 2 | 175 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
DAP-30-350の材質・仕上げ
| DAP | |
|---|---|
| 本体 | A6063 アルマイト処理 |
DAP-30-350の特長
- アルミニウム合金製の丸パイプです。
- ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
- 長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作できます。お問い合わせください。
使用例