寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L | L1 | 締めつけトルク*1 (N・m) |
固定用六角穴付きボルトの 参考締めつけトルク (N・m) |
ねじつきボールの 保持トルク*2 (N・m) |
最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKF-60-M8-PB-28 | 28 | 83 | 59 | 12.5 | 3 | 10 | 10 | 800 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFKF-60-M8-PB-30 | 30 | 83 | 59 | 12.5 | 3 | 10 | 10 | 800 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFKF-60-M8-PB-34 | 34 | 83 | 59 | 12.5 | 3 | 10 | 10 | 760 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFKF-60-M8-PB-40 | 40 | 91 | 63 | 12.5 | 3 | 10 | 10 | 780 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFKF-60-M8-PB-42.7 | 42.7 | 91 | 63 | 12.5 | 3 | 10 | 10 | 750 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: ねじつきボールのねじ部の締めつけトルクです。
*2: 保持トルクは、固定用六角穴付きボルトを記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
●固定用のゴムシートを貼っています。
●ワークのまわり止めのための、ステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。
材質・仕上げ
| DFKF-PB | |
|---|---|
| ボールケース | A6063 アルマイト処理 |
| ねじつきボール | S45C 三価クロメート処理 |
| 固定用六角穴付きボルト (M5×16mm) |
SCM435 四三酸化鉄皮膜 |
| ブラケット | A6063 アルマイト処理 |
| ゴムシート | NR(天然ゴム) |
特長
- ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
- 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
- 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
- 丸パイプに取りつけることができます。