DKMPの材質・仕上げ
| DKMP | |
|---|---|
| マウス置き | SPCC 静電塗装 |
| マウス置き固定ノブ | ナイロン6 |
DKMPの特長
- キーボードを取りつけ相手に完全に固定できます。
- クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかり固定し落下を防ぎます。
- B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
-
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DKB
アルミフレーム端面取りつけ用----DKB-AA
丸パイプ用----DKB-PB -
出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。
M6×40 :キーボード幅が256mm-280mmのときに使用。
M6×140:キーボード幅が280mm-500mmのときに使用。
構造