寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | A | L1 | Lm1 | Lm2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGSS-M6-40 | M6 | 1 | 8 | 40 | 12 | 9 | 20 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M6-60 | M6 | 1 | 8 | 60 | 12 | 9 | 28 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M6-80 | M6 | 1 | 8 | 80 | 12 | 9 | 36 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M8-50 | M8 | 1.25 | 10 | 50 | 20 | 11 | 42 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M8-75 | M8 | 1.25 | 10 | 75 | 20 | 11 | 58 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M8-100 | M8 | 1.25 | 10 | 100 | 20 | 11 | 73 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M10-60 | M10 | 1.5 | 12 | 60 | 25 | 14 | 76 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M10-90 | M10 | 1.5 | 12 | 90 | 25 | 14 | 103 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M10-120 | M10 | 1.5 | 12 | 120 | 25 | 14 | 130 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M12-80 | M12 | 1.75 | 14 | 80 | 30 | 14 | 134 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M12-120 | M12 | 1.75 | 14 | 120 | 30 | 14 | 182 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LGSS-M12-160 | M12 | 1.75 | 14 | 160 | 30 | 14 | 230 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LGSS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- グリップと組み合わせてご利用ください。
-
材質は2種類。
LGS----スティール製
LGSS----ステンレス製
使用例
グリップと組み合わせて。
推奨適用ノブ・グリップ
| 品番 スティール製 |
品番 ステンレス製 |
推奨適用ノブ・グリップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB PB PC | PC PB PC | KDC KDC | KEC KEC | GTF GTM GTMS GTF GTFS | GTFS GTM GTMS GTF GTFS | ||
| LGS-M6 | LGSS-M6 | PB-20×M6 | PC-20×M6 | KDC-6 | KEC-6 | GTF-19×M6 | GTFS-19×M6 |
| LGS-M8 | LGSS-M8 | PB-25×M8 | PC-25×M8 | KDC-8 | KEC-8 | GTF-24×M8 | GTFS-24×M8 |
| LGS-M10 | LGSS-M10 | PB-30×M10 | PC-30×M10 | KDC-10 | GTF-24×M10 | GTFS-24×M10 | |
| LGS-M12 | LGSS-M12 | PB-40×M12 | PC-40×M12 | GTF-28×M12 | |||