単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | A | L1 | Lm1 | Lm2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGSS-M6-40 | M6 | 1 | 8 | 40 | 12 | 9 | 20 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
LGSS-M6-40の材質・仕上げ
| LGSS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
LGSS-M6-40の特長
- グリップと組み合わせてご利用ください。
-
材質は2種類。
LGS----スティール製
LGSS----ステンレス製
使用例
グリップと組み合わせて。
推奨適用ノブ・グリップ
| 品番 スティール製 |
品番 ステンレス製 |
推奨適用ノブ・グリップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB PB PC | PC PB PC | KDC KDC | KEC KEC | GTF GTM GTMS GTF GTFS | GTFS GTM GTMS GTF GTFS | ||
| LGS-M6 | LGSS-M6 | PB-20×M6 | PC-20×M6 | KDC-6 | KEC-6 | GTF-19×M6 | GTFS-19×M6 |
| LGS-M8 | LGSS-M8 | PB-25×M8 | PC-25×M8 | KDC-8 | KEC-8 | GTF-24×M8 | GTFS-24×M8 |
| LGS-M10 | LGSS-M10 | PB-30×M10 | PC-30×M10 | KDC-10 | GTF-24×M10 | GTFS-24×M10 | |
| LGS-M12 | LGSS-M12 | PB-40×M12 | PC-40×M12 | GTF-28×M12 | |||