寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H | h | B | D | R | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNNS-63-M8 | M8 | 1.25 | 63 | 30.5 | 12.5 | 10 | 16 | 60 | 39 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNNS-80-M10 | M10 | 1.5 | 80 | 37 | 15 | 12 | 20 | 76 | 74 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNNS-100-M12 | M12 | 1.75 | 100 | 46 | 19 | 14 | 25 | 95 | 146 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNNS-125-M16 | M16 | 2 | 125 | 58.5 | 25 | 18 | 32 | 119 | 309 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNNS-160-M20 | M20 | 2.5 | 160 | 73 | 31 | 20 | 40 | 152 | 522 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LNNS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ショットブラスト |
特長
- 材質は3種類。
LNN----スティール製
LNNS----ステンレス製(SUS304)
LNNS-A4----ステンレス製(SUS316L)