単位 : mm
AV-80の材質・仕上げ
| AV | |
|---|---|
| 本体 | AC4C |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
AV-80の特長
- 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
AV----グリップ取りつけ穴つき
AV-N----グリップ取りつけ穴なし - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ
適用推奨グリップ
| 品番 | 適用推奨グリップ | |||
|---|---|---|---|---|
| GNTR GNTR | GTR GTR | GTM GTM | HS HS | |
| AV-80 | GNTR-18-M5 | GTR-18-M5 | GTM-18-M5 | HS-5 |
| AV-100 | GNTR-18-M5 | GTR-18-M5 | GTM-18-M5 | HS-5 |
| AV-125 | GNTR-19-M6 | GTR-19-M6 | GTM-19-M6 | HS-6 |
| AV-140 | GNTR-19-M6 | GTR-19-M6 | GTM-19-M6 | HS-6 |
| AV-160 | GNTR-24-M8 | GTR-24-M8 | GTM-24-M8 | HS-8 |
| AV-200 | GNTR-28-M10 | GTR-28-M10 | GTM-28-M10 | HS-10 |
| AV-250 | GNTR-28-M10 | GTR-28-M10 | GTM-28-M10 | HS-10 |
| AV-300 | GNTR-28-M10 | GTR-28-M10 | GTM-28-M10 | HS-10 |