寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | A | s | d | C | Lc | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAK-40-N-SG | 40 | 25 | 12 | 13 | 22 | 5 | 15 | 50 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-40-N | 40 | 25 | 12 | 13 | 22 | 5 | 15 | 50 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-50-N-SG | 50 | 28 | 13 | 15 | 27 | 5 | 15 | 87 | SG | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-50-N | 50 | 28 | 13 | 15 | 27 | 5 | 15 | 87 | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-63-N-SG | 63 | 32 | 14 | 18 | 35 | 5 | 15 | 161 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-63-N | 63 | 32 | 14 | 18 | 35 | 5 | 15 | 161 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-80-N-SG | 80 | 40 | 15 | 25 | 45 | 5 | 15 | 299 | SG | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-80-N | 80 | 40 | 15 | 25 | 45 | 5 | 15 | 299 | BK | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
上記条件に該当する商品はございません。
申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
材質・仕上げ
| HAK | |
|---|---|
| 本体 | A5056 アルマイト処理(各色) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- アルミニウム合金製のミニハンドル。
- 商品記号により、軸穴タイプ・グリップ取りつけ穴および指穴の有無が選択できます。
| 商品記号 | 軸穴タイプ | グリップ取りつけ穴 | 指穴 |
|---|---|---|---|
| HAK | 下穴 | あり | なし |
| HAK-N | 下穴 | なし | なし |
| HAK-FH | 下穴 | なし | あり |
| HAK-R | リーマ穴 | あり | なし |
| HAK-R-N | リーマ穴 | なし | なし |
| HAK-R-FH | リーマ穴 | なし | あり |
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号なし----黒
末尾記号SG----シルバーグレー - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ