• 回転ハンドル・クランクハンドル

プラスティッククランクハンドル

Plastic Cranked Handle with Revolving Grip

HGPC-B

形状図

HGPC-Bプラスティッククランクハンドル 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R A M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H W d d1 L B G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HGPC-65-B8 65 21 M6 1 23 27 18 16 20 8 50 78 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
HGPC-80-B10 80 21 M6 1 26 30 22 19 22 10 50 102 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
HGPC-100-B12 100 23 M8 1.25 30 34 24 22 27 12 70 167 3,400 3,740 CAD カート 在庫品
HGPC-130-B14 130 26 M8 1.25 35 40 28 25 30 14 90 236 3,810 4,191 CAD カート 在庫品
HGPC-160-B17 160 26 M10 1.5 40 45 34 28 34 17 90 367 5,260 5,786 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

HGPC-B
ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
回転グリップ ナイロン6(つや消し黒)
ハブ スティール
三価クロメート処理

特長

  • ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
  • 回転グリップが付属しています。
  • 角穴加工済み(公差:H9)。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります