80 回転ハンドル・クランクハンドル
選定条件
- 外径(丸型)を選ぶ80
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミローレットハンドル | アルミローレットハンドル | アルミローレットハンドル | アルミローレットハンドル | プラローレットハンドル | プラローレットハンドル | プラソリッドハンドル | プラソリッドハンドル | プラハンドル |
| 品番 | HAK-80 | HAK-80-N | HAK-80-R16 | HAK-80-R16-N | HNPK-80-C12 | HNPK-80-M16 | HPS-80 | HPS-80-N | PH-80 |
| 特長 | 下穴 グリップ穴あり |
下穴 グリップ穴なし |
リーマ穴 グリップ穴あり |
リーマ穴 グリップ穴なし |
ナイロン樹脂(つや消し黒) 丸穴 |
ナイロン樹脂(つや消し黒) めねじ |
フェノール樹脂(黒) グリップ穴あり |
フェノール樹脂(黒) グリップ穴なし |
ナイロン6(黒) |
| 価格(税別) | 3,480円 | 3,360円 | 3,670円 | 3,550円 | 2,240円 | 2,240円 | 4,570円 | 3,830円 | 850円 |
| ハンドル部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック |
| 外径 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 回転半径 | - | - | r16 | r16 | r12 | - | r10 | r10 | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | HAK-80 HAK-80-SG | HAK-80-N HAK-80-N-SG | HAK-80-R16 HAK-80-R16-SG | HAK-80-R16-N HAK-80-R16-N-SG | HNPK-80-C12 | HNPK-80-M16 | HPS-80 | HPS-80-N | PH-80 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラハンドル | ステンレスハンドル | ステンレスハンドル | アルミディスクハンドル | アルミディスクハンドル | 朝顔アルミハンドル | 朝顔アルミハンドル | 平アルミハンドル | 平アルミハンドル |
| 品番 | PHS-80 | HSM-80 | HSM-80-N | HDA-80 | HDA-80-N | AV-80 | AV-80-N | AH-80 | AH-80-N |
| 特長 | ナイロン6(黒) | SCS13 グリップ穴あり |
SCS13 グリップ穴なし |
ショットブラスト グリップ穴あり |
ショットブラスト グリップ穴なし |
AC8A グリップ穴あり |
AC8A グリップ穴なし |
AC8A グリップ穴あり |
AC8A グリップ穴なし |
| 価格(税別) | 1,780円 | 3,370円 | 3,370円 | 1,450円 | 1,210円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
| ハンドル部材質 | プラスティック | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 外径 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 回転半径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PHS-80 | HSM-80 | HSM-80-N | HDA-80 | HDA-80-N | AV-80 | AV-80-N | AH-80 | AH-80-N |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 朝顔ハンドル | 朝顔ハンドル | 平ハンドル | 平ハンドル | ミニプラハンドル | バランスハンドル | アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用) | ||
| 品番 | D-80 | D-80-N | F-80 | F-80-N | PD-80 | HAB-80-C8 | HMLA | ||
| 特長 | クロムメッキ グリップ穴あり |
クロムメッキ グリップ穴なし |
クロムメッキ グリップ穴あり |
クロムメッキ グリップ穴なし |
フェノール樹脂(黒) | 軸穴加工済み | φ80 φ100 回転グリップつき |
||
| 価格(税別) | 1,530円 | 1,530円 | 1,530円 | 1,530円 | 2,690円 | 3,010円 | 5,900円 | ||
| ハンドル部材質 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | アルミニウム合金 | ||
| 外径 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 回転半径 | - | - | - | - | r10 | r31 | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | D-80 | D-80-N | F-80 | F-80-N | PD-80 | HAB-80-C8 | HMLA-18-80-K6-R |
回転ハンドル・クランクハンドルの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クラッチメカニズム | エンドプレート | エンドプレート | ||||||
| 品番 | HCM | HEP | HEPS | ||||||
| 特長 | クラッチ機能 | スティール製 端面位置合わせ |
ステンレス製 端面位置合わせ |
||||||
| 価格(税別) | 22,800円~ | 210円~ | 380円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | HCM-1-C12 HCM-2-C14 HCM-3-C18 HCM-4-C22 | HEP-16 HEP-20 HEP-22 HEP-25 HEP-28 HEP-32 HEP-36 HEP-40 HEP-45 HEP-52 | HEPS-16 HEPS-20 HEPS-22 HEPS-25 HEPS-28 HEPS-32 HEPS-36 HEPS-40 HEPS-45 HEPS-52 |
回転ハンドル・クランクハンドルのおすすめ商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。