単位 : mm
| 品番 | D | C | d | d1 | b | t | L | s | A | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Dg | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMLA-18-80-K6-R | 80 | 6 | 26 | 17 | 2 | 7 | 13 | 7 | 13 | 26 | M5 | 0.8 | 16 | 43.5 | 150 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 在庫品 |
| HMLA-30-100-K8-R | 100 | 8 | 28 | 22 | 2 | 9 | 16 | 9.5 | 14 | 30 | M5 | 0.8 | 18 | 58 | 190 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 在庫品 |
| HMLA-40-100-K12-R | 100 | 12 | 28 | 22 | 4 | 13.8 | 16 | 9.5 | 14 | 30 | M5 | 0.8 | 18 | 58 | 190 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 在庫品 |
HMLAの材質・仕上げ
| HMLA | |
|---|---|
| ハンドル | AC4B 粉体塗装(つや消し黒) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
| 回転グリップGDP | ナイロン6(つや消し黒) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
HMLAの特長
- アクチュエータGN291NGN491GN492専用のハンドルです。⇒リニアアクチュエータの構成
- 回転グリップGDP(GDP)つき。
- 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
- 矢印・社名・ロゴマークなどをレーザ刻印します。⇒レーザ刻印サービス