寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | R | H | A | s | d | L | P | 適用推奨グリップ [[GNTR]] | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS-80 | M6 | 1 | 80 | 10 | 41 | 14 | 14 | 25 | 35 | 32.5 | GNTR-19-M6 | 145 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HPS-100 | M6 | 1 | 100 | 10 | 43 | 17 | 14 | 25 | 35 | 42 | GNTR-19-M6 | 205 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HPS-125 | M8 | 1.25 | 125 | 12 | 44 | 18 | 14 | 25 | 35 | 53.5 | GNTR-24-M8 | 270 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HPS-160 | M10 | 1.5 | 160 | 14 | 50 | 20 | 14 | 32 | 35 | 69 | GNTR-28-M10 | 420 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HPS-200 | M10 | 1.5 | 200 | 16 | 56 | 22 | 14 | 40 | 35 | 87.5 | GNTR-28-M10 | 770 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HPS | |
|---|---|
| ハンドル | フェノール樹脂(黒) |
| ハブ | スティール 三価クロメート処理 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- フェノール樹脂製。
- 軸穴加工済み(公差:H9)です。
-
品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
HPS----グリップ取りつけ穴つき
HPS-N----グリップ取りつけ穴なし - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ