• ハンドル

HEPS-25

エンドプレート

End Plate

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHEPHEP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


HEPS-25の形状図

HEPSエンドプレート寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D s d1 d2 L B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HEPS-25 M5 0.8 25 3.5 10 5.3 12 3 15 580 638 CAD カート 在庫品

HEPS-25の材質・仕上げ

HEPS ステンレス製
本体 SUS303
六角穴付き皿ボルト SUSXM7

HEPS-25の特長

  • 段つきシャフトの端面にねじ穴を加工するだけで、ハンドルの固定・位置合わせができます。
  • 全商品に六角穴付き皿ボルトが付属しています。

使用例

HEPSエンドプレート


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

HEPSにはこのような商品があります

ハンドルにはこのような商品があります