単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-M3-30-EL | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 30 | 7.2 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
SHA-M3-30-ELの材質・仕上げ
| SHA-EL スティール製 M(並目):M3、M4 |
SHA-EL スティール製 M(並目):M5-M8 |
|
|---|---|---|
| 本体 | SUM24L 無電解ニッケルメッキ |
SUM22 無電解ニッケルメッキ |
SHA-M3-30-ELの特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。