寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-M5-20-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 20 | 8.2 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-25-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 25 | 10.3 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-30-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 30 | 12.4 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-35-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 35 | 14.5 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-40-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 40 | 16.7 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-45-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 45 | 18.8 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-50-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 50 | 20.9 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-60-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 60 | 25.1 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-70-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 70 | 29.3 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-80-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 80 | 33.6 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-90-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 90 | 37.8 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHA-M5-100-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 100 | 42 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHA-EL スティール製 M(並目):M3、M4 |
SHA-EL スティール製 M(並目):M5-M8 |
|
|---|---|---|
| 本体 | SUM24L 無電解ニッケルメッキ |
SUM22 無電解ニッケルメッキ |
特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。