単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-M6-50-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 50 | 32.8 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SHA-M6-50-ELの材質・仕上げ
| SHA-EL スティール製 M(並目):M3、M4 |
SHA-EL スティール製 M(並目):M5-M8 |
|
|---|---|---|
| 本体 | SUM24L 無電解ニッケルメッキ |
SUM22 無電解ニッケルメッキ |
SHA-M6-50-ELの特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。