• 六角支柱

SHA-M8-40-EL

六角支柱

Hexagon Post

SHA-M8-40-ELの形状図

SHA-EL六角支柱寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B C(約) E Lf L 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SHA-M8-40-EL M8 1.25 13 15 12 16 40 43.7 510 561 CAD カート 在庫品
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
SHA-M8-40-ELの材質・仕上げ

SHA-EL スティール製
M(並目):M3、M4
SHA-EL スティール製
M(並目):M5-M8
本体 SUM24L
無電解ニッケルメッキ
SUM22
無電解ニッケルメッキ

SHA-M8-40-ELの特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SHA-M8-ELにはこのような商品があります

SHA-ELにはこのような商品があります