寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAL-M5-20 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 20 | 8.2 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-25 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 25 | 10.3 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-30 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 30 | 12.4 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-35 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 35 | 14.5 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-40 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 40 | 16.7 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-45 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 45 | 18.8 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-50 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 50 | 20.9 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-60 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 60 | 25.1 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-70 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 70 | 29.3 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-80 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 80 | 33.6 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-90 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 90 | 37.8 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M5-100 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 100 | 42 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-25 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 25 | 16 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-30 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 30 | 19.4 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-35 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 35 | 22.7 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-40 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 40 | 26.1 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-45 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 45 | 29.4 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-50 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 50 | 32.8 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-60 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 60 | 39.5 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-70 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 70 | 46.2 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-80 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 80 | 53 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-90 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 90 | 60 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-100 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 100 | 66.4 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-120 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 120 | 80 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-150 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 150 | 100 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-35 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 35 | 38 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-40 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 40 | 43.7 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-45 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 45 | 49.5 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-50 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 50 | 55.2 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-60 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 60 | 66.7 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-70 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 70 | 78.2 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-80 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 80 | 90 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-90 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 90 | 101 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-100 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 100 | 112.6 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-120 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 120 | 135.6 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-150 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 150 | 170 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHAL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。