寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAL-M6-25 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 25 | 16 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-30 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 30 | 19.4 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-35 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 35 | 22.7 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-40 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 40 | 26.1 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-45 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 45 | 29.4 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-50 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 50 | 32.8 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-60 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 60 | 39.5 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-70 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 70 | 46.2 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-80 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 80 | 53 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-90 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 90 | 60 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-100 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 100 | 66.4 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-120 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 120 | 80 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M6-150 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 9 | 12 | 150 | 100 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHAL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。