寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAL-M8-35 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 35 | 38 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-40 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 40 | 43.7 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-45 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 45 | 49.5 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-50 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 50 | 55.2 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-60 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 60 | 66.7 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-70 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 70 | 78.2 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-80 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 80 | 90 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-90 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 90 | 101 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-100 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 100 | 112.6 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-120 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 120 | 135.6 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAL-M8-150 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 150 | 170 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHAL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。