寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAS-M3-15 | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 15 | 3.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M3-20 | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 20 | 4.7 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M3-25 | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 25 | 5.9 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M3-30 | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 30 | 7.2 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M3-35 | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 35 | 8.4 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M3-40 | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 4.5 | 6 | 40 | 9.6 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHAS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。