寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAS-M4-20 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 20 | 6.4 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M4-25 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 25 | 8 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M4-30 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 30 | 9.7 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M4-35 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 35 | 11.3 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M4-40 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 40 | 13 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M4-45 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 45 | 14.6 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M4-50 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 50 | 16.2 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M4-60 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 60 | 19.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M4-70 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 70 | 22.7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M4-80 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 80 | 26 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHAS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。