寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAS-M5-20 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 20 | 8.2 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-25 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 25 | 10.3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-30 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 30 | 12.4 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-35 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 35 | 14.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-40 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 40 | 16.7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-45 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 45 | 18.8 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-50 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 50 | 20.9 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-60 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 60 | 25.1 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-70 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 70 | 29.3 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-80 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 80 | 33.6 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-90 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 90 | 37.8 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M5-100 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 100 | 42 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHAS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。