寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | E | Lf | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAS-M8-35 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 35 | 38 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-40 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 40 | 43.7 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-45 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 45 | 49.5 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-50 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 50 | 55.2 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-60 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 60 | 66.7 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-70 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 70 | 78.2 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-80 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 80 | 90 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-90 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 90 | 101 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-100 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 100 | 112.6 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-120 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 120 | 135.6 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHAS-M8-150 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 12 | 16 | 150 | 170 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHAS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。