寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | Lf1 | Lf2 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB-M3-15-EL | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 6 | 6 | 15 | 2.9 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M3-20-EL | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 6 | 6 | 20 | 4.1 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M3-25-EL | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 6 | 6 | 25 | 5.3 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M3-30-EL | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 6 | 6 | 30 | 6.6 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M3-35-EL | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 6 | 6 | 35 | 7.8 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M3-40-EL | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 6 | 6 | 40 | 9 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHB-EL スティール製 M(並目):M3、M4 |
SHB-EL スティール製 M(並目):M5-M8 |
|
|---|---|---|
| 本体 | SUM24L 無電解ニッケルメッキ |
SUM22 無電解ニッケルメッキ |
特長
- 両側めねじの六角支柱。