寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | Lf1 | Lf2 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB-M4-20-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 20 | 5 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M4-25-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 25 | 6.7 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M4-30-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 30 | 8.3 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M4-35-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 35 | 10 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M4-40-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 40 | 11.7 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M4-45-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 45 | 13.3 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M4-50-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 50 | 15 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M4-60-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 60 | 18.3 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M4-70-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 70 | 21.7 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M4-80-EL | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 80 | 25 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHB-EL スティール製 M(並目):M3、M4 |
SHB-EL スティール製 M(並目):M5-M8 |
|
|---|---|---|
| 本体 | SUM24L 無電解ニッケルメッキ |
SUM22 無電解ニッケルメッキ |
特長
- 両側めねじの六角支柱。