寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | Lf1 | Lf2 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB-M5-20-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 20 | 5.5 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-25-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 25 | 7.7 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-30-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 30 | 9.8 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-35-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 35 | 12 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-40-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 40 | 14 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-45-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 45 | 16.3 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-50-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 50 | 18.4 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-60-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 60 | 22.8 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-70-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 70 | 27.1 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-80-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 80 | 31.4 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-90-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 90 | 35.7 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M5-100-EL | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 100 | 40 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHB-EL スティール製 M(並目):M3、M4 |
SHB-EL スティール製 M(並目):M5-M8 |
|
|---|---|---|
| 本体 | SUM24L 無電解ニッケルメッキ |
SUM22 無電解ニッケルメッキ |
特長
- 両側めねじの六角支柱。