寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | Lf1 | Lf2 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB-M6-25-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 25 | 11 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-30-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 30 | 14.5 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-35-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 35 | 18 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-40-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 40 | 21.4 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-45-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 45 | 25 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-50-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 50 | 28.4 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-60-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 60 | 35.4 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-70-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 70 | 42.3 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-80-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 80 | 49.3 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-90-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 90 | 56.2 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-100-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 100 | 63.2 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-120-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 120 | 77 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHB-M6-150-EL | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 150 | 98 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHB-EL スティール製 M(並目):M3、M4 |
SHB-EL スティール製 M(並目):M5-M8 |
|
|---|---|---|
| 本体 | SUM24L 無電解ニッケルメッキ |
SUM22 無電解ニッケルメッキ |
特長
- 両側めねじの六角支柱。