寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | Lf1 | Lf2 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBS-M4-20 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 20 | 5 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M4-25 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 25 | 6.7 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M4-30 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 30 | 8.3 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M4-35 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 35 | 10 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M4-40 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 40 | 11.7 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M4-45 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 45 | 13.3 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M4-50 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 50 | 15 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M4-60 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 60 | 18.3 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M4-70 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 70 | 21.7 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M4-80 | M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 8 | 8 | 80 | 25 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHBS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 両側めねじの六角支柱。