寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | Lf1 | Lf2 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBS-M5-20 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 20 | 5.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-25 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 25 | 7.7 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-30 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 30 | 9.8 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-35 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 35 | 12 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-40 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 40 | 14 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-45 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 45 | 16.3 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-50 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 50 | 18.4 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-60 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 60 | 22.8 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-70 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 70 | 27.1 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-80 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 80 | 31.4 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-90 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 90 | 35.7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M5-100 | M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 100 | 40 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHBS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 両側めねじの六角支柱。