単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | d | d1 | B | C(約) | Lm | Lf | d max. |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHVAS-M8-100 | M8 | 1.25 | 100 | 2 | 1.5 | 13 | 15 | 12 | 16 | 2 | 113 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
SHVAS-M8-100の材質・仕上げ
| SHVAS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
SHVAS-M8-100の特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。