• 六角支柱

SPA-M4-15-HA

樹脂六角支柱(RENY)

Plastic Hexagonal Standoffs - RENY

SPA-M4-15-HAの形状図

SPA-HA樹脂六角支柱(RENY)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SPA-M4-15-HA M4 0.7 15 6 6 10 0.96 760 836 CAD カート 在庫品
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
SPA-M4-15-HAの材質・仕上げ

SPA-HA
本体 RENYTM*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


SPA-M4-15-HAの特長

  • RENYTM製の六角支柱。
  • RENYTMは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SPA-M4-HAにはこのような商品があります