• 六角支柱

SPE-M4-6-HB

樹脂六角支柱(PEEK)

Plastic Hexagonal Standoffs - PEEK

SPE-M4-6-HBの形状図

SPE-HB樹脂六角支柱(PEEK)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2*1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SPE-M4-6-HB M4 0.7 6 7 めねじ貫通穴 - 5 0.26 1,840 2,024 CAD カート 在庫品

*1: L2寸法の記載がないサイズにつきましては、めねじ貫通穴となります。
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
SPE-M4-6-HBの材質・仕上げ

SPE-HB
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


SPE-M4-6-HBの特長

  • PEEK製の六角支柱。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SPE-M4-HBにはこのような商品があります

SPE-HBにはこのような商品があります