寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ねじ締めつけトルク (N・m) |
ねじ長さ | ねじ | スタイル | タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-50-500-50 | max.2.8 | パネル厚さ+5 | M5 | インライン | - | 80 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
96-50-510-50 | max.2.8 | パネル厚さ+10 | M5 | オフセット | A | 154 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
96-50-520-50 | max.2.8 | パネル厚さ+10 | M5 | オフセット | B | 156 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
96 | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
ワッシャ | ナイロン66(黒) |
特長
- 重荷重用ヒンジ。
-
インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。
インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。
オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。 - ワッシャ(ナイロン66)は自己潤滑性があり、ドアの開閉がスムーズです。
- 取りつけ用のねじが外部から見えない構造です。
- 洗練されたデザイン。つや消し黒、傷のつきにくい仕上げです。
取りつけ
- 両開きのドアに使用する場合、タイプA・タイプBを下図のとおり使用してください。
- インラインスタイルのヒンジは、取りつけ方法のタイプA・タイプBのいずれにも共通して使用します。
- ドアを取りはずすことができるようにする場合は、オス側(ピン側)をフレームに、メス側をドアにそれぞれ同じ向きに取りつけてください。
- オフセットスタイルのヒンジを使用して、ドアを取りはずせないようにする場合は、ドア(またはフレーム)にタイプAとタイプBのヒンジを各1個、対向させて取りつけてください。
*1: ドアを180°開くようにするためには、R寸法またはS寸法のいずれか一方を25.4mm以下にしてください。
使用例
強度
荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
---|---|---|
R | 1300 | 3300 |
A | 2200 | 9300 |