単位 : mm
| 品番 | ねじ締めつけトルク (N・m) |
ねじ長さ | ねじ | スタイル | タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-50-500-50 | max.2.8 | パネル厚さ+5 | M5 | インライン | - | 80 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
96-50-500-50の材質・仕上げ
| 96 | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| ワッシャ | ナイロン66(黒) |
96-50-500-50の特長
- 重荷重用ヒンジ。
-
インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。
インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。
オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。 - ワッシャ(ナイロン66)は自己潤滑性があり、ドアの開閉がスムーズです。
- 取りつけ用のねじが外部から見えない構造です。
- 洗練されたデザイン。つや消し黒、傷のつきにくい仕上げです。
取りつけ
- 両開きのドアに使用する場合、タイプA・タイプBを下図のとおり使用してください。

- インラインスタイルのヒンジは、取りつけ方法のタイプA・タイプBのいずれにも共通して使用します。
- ドアを取りはずすことができるようにする場合は、オス側(ピン側)をフレームに、メス側をドアにそれぞれ同じ向きに取りつけてください。
- オフセットスタイルのヒンジを使用して、ドアを取りはずせないようにする場合は、ドア(またはフレーム)にタイプAとタイプBのヒンジを各1個、対向させて取りつけてください。

*1: ドアを180°開くようにするためには、R寸法またはS寸法のいずれか一方を25.4mm以下にしてください。



使用例

強度

| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 1300 | 3300 |
| A | 2200 | 9300 |






