• ヒンジ(蝶番・丁番)

AH-2E-2000A2-50

トルクヒンジ - アルミニウム(黒アルマイト処理)製 - フラットタイプ

Torque Hinge

AH-2E-2000A2-50の形状図

AH-2E-BKトルクヒンジ - アルミニウム(黒アルマイト処理)製 - フラットタイプ寸法図

*1: 取りつけ相手の厚みの最小値
*2: 取りつけ相手のR寸法の最小値

品番 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転*2
質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ(mm)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AH-2E-2000A2-50 フリー/フリー 81.5 M6×20 7,960 8,756 CAD カート 在庫品
品番 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転*2
質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ(mm)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AH-2E-2000A2-50 フリー/フリー 81.5 M6×20 7,960 8,756 CAD カート 在庫品
品番 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転*2
質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ(mm)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AH-2E-2000A2-50 フリー/フリー 81.5 M6×20 7,960 8,756 CAD カート 在庫品
品番 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転*2
質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ(mm)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AH-2E-2000A2-50 フリー/フリー 81.5 M6×20 7,960 8,756 CAD カート 在庫品

*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
*2: 逆回転保持トルクは参考値です。

AH-2E-2000A2-50の材質・仕上げ

AH-2E-BK
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

AH-2E-2000A2-50の特長

  • フラットタイプのアルミニウム(黒アルマイト処理)製トルクヒンジ。黒アルマイト処理のため美観性にすぐれています。パネルを閉じる際にパネル同士をすき間なく折りたたむことが可能です。
  • ジョイント部に凹凸が無く、手や指、衣服などの引っかかりや巻き込みが起きにくい構造です。
  • ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置でパネルを保持します(フリートルクタイプを除く)。
  • 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
  • オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×20 440

*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


取りつけ

AH-2E-BKトルクヒンジ - アルミニウム(黒アルマイト処理)製 - フラットタイプ


強度

AH-2E-BKトルクヒンジ - アルミニウム(黒アルマイト処理)製 - フラットタイプ

荷重の方向 破壊荷重(N)
R 3243
A 780

表中の値は参考値であり、保証値ではありません。


開閉動作イメージ

AH-2E-BKトルクヒンジ - アルミニウム(黒アルマイト処理)製 - フラットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

AH-2E-BKにはこのような商品があります

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります