寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 取りつけ方向 | L | L1 | L2 | トルク調整範囲(N・m) min./max. |
品番選定用 トルク範囲*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-11-101-00-10 | 左側 | 216 | 155.9 | 77.6 | 5.7/10.2 | A | 1139 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-11-102-00-10 | 左側 | 286 | 222.5 | 92.8 | 10.2/15.5 | B | 1240 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-11-103-00-10 | 左側 | 343 | 282.9 | 103.1 | 15.5/19.8 | C | 1333 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-11-104-00-10 | 左側 | 400 | 340 | 111.4 | 19.8/24.9 | D | 1419 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-21-101-00-10 | 左側 | 292 | 220.4 | 87.5 | 24.9/29.4 | E | 1339 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-21-102-00-10 | 左側 | 309 | 248.9 | 94.5 | 29.4/34.5 | F | 1384 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-21-103-00-10 | 左側 | 341 | 280.7 | 99.5 | 34.5/39.5 | G | 1466 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-21-104-00-10 | 左側 | 370 | 309.3 | 105.0 | 39.5/44.6 | H | 1526 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-21-105-00-10 | 左側 | 408 | 347.4 | 109.6 | 44.6/50.3 | I | 1604 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-12-101-00-10 | 右側 | 216 | 155.9 | 77.6 | 5.7/10.2 | A | 1139 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-12-102-00-10 | 右側 | 286 | 222.5 | 92.8 | 10.2/15.5 | B | 1240 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-12-103-00-10 | 右側 | 343 | 282.9 | 103.1 | 15.5/19.8 | C | 1333 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-12-104-00-10 | 右側 | 400 | 340 | 111.4 | 19.8/24.9 | D | 1419 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-22-101-00-10 | 右側 | 292 | 220.4 | 87.5 | 24.9/29.4 | E | 1339 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-22-102-00-10 | 右側 | 309 | 248.9 | 94.5 | 29.4/34.5 | F | 1384 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-22-103-00-10 | 右側 | 341 | 280.7 | 99.5 | 34.5/39.5 | G | 1466 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-22-104-00-10 | 右側 | 370 | 309.3 | 105.0 | 39.5/44.6 | H | 1526 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| CB-22-105-00-10 | 右側 | 408 | 347.4 | 109.6 | 44.6/50.3 | I | 1604 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: グラフによる選定より選定できます。
材質・仕上げ
| CB | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
特長
- トーションばねの作用により、パネルの上下の開閉を補助し、重いパネルを軽く操作できます。
- 65°以上パネルを開くと、カムの機構により、全開位置(80°)まで自動でパネルが開きます。
- トルク調整ねじにより、パネルのサイズ・重量にあわせて適切な開閉トルクに調整ができます。
-
カウンターバランスヒンジCBは、1個で使用せず、必ず2個組み合わせてご使用ください。
1個のカウンターバランスヒンジCBで必要なトルクに対応できる場合は、サポートヒンジCB-A(別売)と組み合わせてご使用ください。

使用上の注意
- パネルの開閉時にヒンジに手を触れないでください。手が可動部にはさまれ、けがの恐れがあります。
- 取りつけ・取りはずしの際は、ヒンジの可動部に手がはさまれないよう、十分に注意して作業を行ってください。
- 取りつけの際、ねじの締めつけトルクは6.8N・mを超えないようにしてください。
- カウンターバランスヒンジCBは1個で使用せず、必ず2個またはサポートヒンジCB-A(別売)と組み合わせて取りつけてください。
取りつけ

*1: CB-1*-103-00-10CB-1*-104-00-10CB-2*-104-00-10CB-2*-105-00-10のみ加工。
左側用の取りつけを示しています。右側用の場合は左右対称になります。
適用ねじサイズ
単位 : mm
| ねじ径 | ねじ長さ | |
|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |
| M6 | パネル厚さ+9.5 | パネル厚さ+12.7 |
トルクの調整方法
トルク調整の目安

- パネルが15°~65°の位置で下降する場合
パネルを全開位置に上げ、トルク調整ねじを締めつけて、開き方向のトルクを大きくしてください。トルクの調整をしても、パネルが下降し続ける場合は、品番を再選定してください。
- パネルが15°~65°の位置で上昇する場合
パネルを全開位置に上げ、トルク調整ねじをゆるめて、開き方向のトルクを小さくしてください。トルクの調整をしても、パネルが上昇し続ける場合は、品番を再選定してください。
- パネル位置が0°~15°の位置で上昇する場合
パネルを全開位置に上げ、トルク調整ねじをゆるめて、開き方向のトルクを小さくしてください。トルクの調整をしても、パネルが上昇し続ける場合は、品番を再選定してください。
- パネルが65°~80°の位置で下降する場合
パネルを全開位置に上げ、トルク調整ねじを締めつけて、開き方向のトルクを大きくしてください。トルクの調整をしても、パネルが下降し続ける場合は、品番を再選定してください。
品番選定

グラフによる選定
ヒンジ回転軸中心からパネルの重心までの水平距離ℓとパネル重量mから、下のグラフのトルク範囲(A~I)を確認します。寸法表にて、トルク範囲(A~I)より、品番を選定します。
カウンターバランスヒンジを2個使用する場合は、パネル重量を1/2にして選定してください。

計算による選定
便利な選定ナビをご利用ください。下の計算式でトルクを算出し選定することも可能です。
寸法表より、算出したトルクを満たす品番を選定します。
<計算式>
M=ℓ×m×g÷1000
M:トルク(N・m)
ℓ:ヒンジ回転軸中心からパネルの重心までの水平距離(mm)
m:パネル重量(kg)
g:重力加速度(9.81m/s2)
グラフによる選定例
<選定条件>ℓ:419(mm)
m:11.3(kg)
m=11.3kg、ℓ=419mmが交差したトルク範囲は「I」と確認できます。
寸法表の「トルク範囲」がIの品番CB-21-105-00-10とCB-22-105-00-10が選定できます。
パネルの左側に取りつける場合はCB-21-105-00-10、
パネルの右側に取りつける場合はCB-22-105-00-10
をサポートヒンジCB-10-100-10(別売)と組み合わせてご使用ください。
(取りつけ方向は寸法表で確認できます。)
<カウンターバランスヒンジCBを2個使用する場合>
m=5.65kg、ℓ=419mmが交差したトルク範囲は「D」と確認できます。
寸法表の「トルク範囲」がDの品番CB-11-104-00-10とCB-12-104-00-10が選定できます。