寸法・CAD・価格
| 品番 | 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転 |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ(mm) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-71-420F-24 | 2.26/1.54 | 117 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-71-430F-24 | 3.39/2.3 | 120 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-71-440F-24 | 4.52/3.08 | 121 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-71-420R-24 | 1.54/2.26 | 117 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-71-430R-24 | 2.3/3.39 | 120 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-71-440R-24 | 3.08/4.52 | 121 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-71-408S-24 | 0.9/0.9 | 115 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-71-416S-24 | 1.81/1.81 | 118 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-71-420S-24 | 2.26/2.26 | 117 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-71-430S-24 | 3.39/3.39 | 121 | M5×15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| E6-SS | |
|---|---|
| 本体 | SUS316 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUS316L |
特長
- SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
- 耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。
- 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
-
E6-71-4**F-24----順回転トルク>逆回転トルク
E6-71-4**R-24----順回転トルク<逆回転トルク
E6-71-4**S-24----順回転トルク=逆回転トルク - 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
- オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×15 | 600 |
*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ

強度

| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 200 | 13000 |
| A | 200 | 4000 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。









