• ヒンジ(蝶番・丁番)

E6-71-430S-24

トルクヒンジ - ステンレス製

Stainless Steel Torque Hinge

E6-71-430S-24の形状図

E6-SSトルクヒンジ - ステンレス製寸法図

品番 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転
質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ(mm)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
E6-71-430S-24 3.39/3.39 121 M5×15 7,100 7,810 CAD カート 在庫品
品番 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転
質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ(mm)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
E6-71-430S-24 3.39/3.39 121 M5×15 7,100 7,810 CAD カート 在庫品
品番 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転
質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ(mm)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
E6-71-430S-24 3.39/3.39 121 M5×15 7,100 7,810 CAD カート 在庫品
品番 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転
質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ(mm)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
E6-71-430S-24 3.39/3.39 121 M5×15 7,100 7,810 CAD カート 在庫品

*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。

E6-71-430S-24の材質・仕上げ

E6-SS
本体 SUS316
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUS316L

E6-71-430S-24の特長

  • SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
  • 耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。
  • 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
  • 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
  • E6-71-4**F-24----順回転トルク>逆回転トルク
    E6-71-4**R-24----順回転トルク<逆回転トルク
    E6-71-4**S-24----順回転トルク=逆回転トルク
  • 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
  • オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×15 600

*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


取りつけ

E6-SSトルクヒンジ - ステンレス製


強度

E6-SSトルクヒンジ - ステンレス製

荷重の方向 許容最大荷重(N) 破壊荷重(N)
R 200 13000
A 200 4000

表中の値は参考値であり、保証値ではありません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

E6-SSにはこのような商品があります

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります