寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | B1 | C | d | H | h1 | h2 | G | W | P | カラー | 質量 (g) |
調整タイプ | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND-52-40-H-BK | 52 | 40 | 30 | 22 | 22 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | BK | 64 | 垂直方向 | M4×12 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-52-40-B-BK | 52 | 40 | 30 | 22 | 22 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | BK | 64 | 水平方向 | M4×12 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-52-40-HB-BK | 52 | 40 | 30 | 22 | 22 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | BK | 64 | 垂直水平 | M4×12 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-52-40-H-SG | 52 | 40 | 30 | 22 | 22 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | SG | 64 | 垂直方向 | M4×12 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-52-40-B-SG | 52 | 40 | 30 | 22 | 22 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | SG | 64 | 水平方向 | M4×12 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-52-40-HB-SG | 52 | 40 | 30 | 22 | 22 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | SG | 64 | 垂直水平 | M4×12 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-64-50-H-BK | 64 | 50 | 37 | 27 | 28 | 5.5 | 11.5 | 6.5 | 7 | 6 | 3 | 0.75 | BK | 115 | 垂直方向 | M5×15 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-64-50-B-BK | 64 | 50 | 37 | 27 | 28 | 5.5 | 11.5 | 6.5 | 7 | 6 | 3 | 0.75 | BK | 115 | 水平方向 | M5×15 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-64-50-HB-BK | 64 | 50 | 37 | 27 | 28 | 5.5 | 11.5 | 6.5 | 7 | 6 | 3 | 0.75 | BK | 115 | 垂直水平 | M5×15 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-64-50-H-SG | 64 | 50 | 37 | 27 | 28 | 5.5 | 11.5 | 6.5 | 7 | 6 | 3 | 0.75 | SG | 115 | 垂直方向 | M5×15 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-64-50-B-SG | 64 | 50 | 37 | 27 | 28 | 5.5 | 11.5 | 6.5 | 7 | 6 | 3 | 0.75 | SG | 115 | 水平方向 | M5×15 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-64-50-HB-SG | 64 | 50 | 37 | 27 | 28 | 5.5 | 11.5 | 6.5 | 7 | 6 | 3 | 0.75 | SG | 115 | 垂直水平 | M5×15 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-76-60-H-BK | 76 | 60 | 42 | 34 | 33.5 | 6.5 | 15 | 8.5 | 9 | 8 | 4 | 1 | BK | 202 | 垂直方向 | M6×20 | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 在庫品 |
| HND-76-60-B-BK | 76 | 60 | 42 | 34 | 33.5 | 6.5 | 15 | 8.5 | 9 | 8 | 4 | 1 | BK | 202 | 水平方向 | M6×20 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| HND-76-60-HB-BK | 76 | 60 | 42 | 34 | 33.5 | 6.5 | 15 | 8.5 | 9 | 8 | 4 | 1 | BK | 202 | 垂直水平 | M6×20 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 在庫品 |
| HND-76-60-H-SG | 76 | 60 | 42 | 34 | 33.5 | 6.5 | 15 | 8.5 | 9 | 8 | 4 | 1 | SG | 202 | 垂直方向 | M6×20 | 6,460 | 7,106 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-76-60-B-SG | 76 | 60 | 42 | 34 | 33.5 | 6.5 | 15 | 8.5 | 9 | 8 | 4 | 1 | SG | 202 | 水平方向 | M6×20 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HND-76-60-HB-SG | 76 | 60 | 42 | 34 | 33.5 | 6.5 | 15 | 8.5 | 9 | 8 | 4 | 1 | SG | 202 | 垂直水平 | M6×20 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
| HND | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| アジャスタブルブッシュ | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ピン | SUS316Ti相当 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 本体とアジャスタブルブッシュに加工されたセレーションのかみ合わせにより、取りつけ穴の位置ずれを垂直または水平方向に調整可能なヒンジです。

- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
-
取りつけ穴の方向に応じて、3種類の調整タイプが選択できます。
HND-H----4ヵ所すべて垂直方向に調整可能
HND-B----4ヵ所すべて水平方向に調整可能
HND-HB----片側2ヵ所は垂直方向、もう片側2ヵ所は水平方向に調整可能 -
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
HND-SG----つや消しシルバー
HND-BK----つや消し黒 - オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×12 | 440 |
| M5×15 | 440 |
| M6×20 | 440 |
*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HND-52-40 | 1000 | 1000 | 600 |
| HND-64-50 | 1700 | 1700 | 900 |
| HND-76-60 | 2000 | 2000 | 1150 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。