寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | B1 | C | C1 | H | H1 | h1 | h2 | K1 | G | R | カラー | 質量 (g) |
調整タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNDH-40-45-H-SG | 40 | 45 | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | SG | 70 | H | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-40-45-H-BK | 40 | 45 | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | BK | 70 | H | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-50-45-B-SG | 50 | 45 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | SG | 90 | B | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-50-45-B-BK | 50 | 45 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | BK | 90 | B | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-45-45-HB-SG | 45 | 45 | 25 | 25 | 21 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | SG | 75 | HB | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-45-45-HB-BK | 45 | 45 | 25 | 25 | 21 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | BK | 75 | HB | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-40-45-DH-SG | 40 | 45 | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | SG | 70 | DH | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-40-45-DH-BK | 40 | 45 | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | BK | 70 | DH | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-45-45-DB-SG | 45 | 45 | 25 | 25 | 21 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | SG | 75 | DB | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-45-45-DB-BK | 45 | 45 | 25 | 25 | 21 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | BK | 75 | DB | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-40-45-D-SG | 40 | 45 | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | - | 4 | 5.3 | SG | 70 | D | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-40-45-D-BK | 40 | 45 | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | - | 4 | 5.3 | BK | 70 | D | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-50-55-H-SG | 50 | 55 | 30 | 30 | 21 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | SG | 130 | H | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-50-55-H-BK | 50 | 55 | 30 | 30 | 21 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | BK | 130 | H | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-60-55-B-SG | 60 | 55 | 30 | 30 | 26 | 26 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | SG | 143 | B | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-60-55-B-BK | 60 | 55 | 30 | 30 | 26 | 26 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | BK | 143 | B | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-55-55-HB-SG | 55 | 55 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | SG | 135 | HB | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-55-55-HB-BK | 55 | 55 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | BK | 135 | HB | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-50-55-DH-SG | 50 | 55 | 30 | 30 | 21 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | SG | 130 | DH | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-50-55-DH-BK | 50 | 55 | 30 | 30 | 21 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | BK | 130 | DH | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-55-55-DB-SG | 55 | 55 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | SG | 135 | DB | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-55-55-DB-BK | 55 | 55 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | BK | 135 | DB | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-50-55-D-SG | 50 | 55 | 30 | 30 | 21 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | - | 6 | 6.5 | SG | 132 | D | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-50-55-D-BK | 50 | 55 | 30 | 30 | 21 | 21 | 16.6 | 23.2 | 6 | 11.6 | - | 6 | 6.5 | BK | 132 | D | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-60-65-H-SG | 60 | 65 | 36 | 36 | 26 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | SG | 237 | H | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-60-65-H-BK | 60 | 65 | 36 | 36 | 26 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | BK | 237 | H | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-76-65-B-SG | 76 | 65 | 36 | 36 | 33.5 | 33.5 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | SG | 276 | B | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-76-65-B-BK | 76 | 65 | 36 | 36 | 33.5 | 33.5 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | BK | 276 | B | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-68-65-HB-SG | 68 | 65 | 36 | 36 | 33.5 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | SG | 253 | HB | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-68-65-HB-BK | 68 | 65 | 36 | 36 | 33.5 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | BK | 253 | HB | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-60-65-DH-SG | 60 | 65 | 36 | 36 | 26 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | SG | 237 | DH | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-60-65-DH-BK | 60 | 65 | 36 | 36 | 26 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | BK | 237 | DH | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-68-65-DB-SG | 68 | 65 | 36 | 36 | 33.5 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | SG | 259 | DB | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-68-65-DB-BK | 68 | 65 | 36 | 36 | 33.5 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 8 | 8.3 | BK | 259 | DB | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-60-65-D-SG | 60 | 65 | 36 | 36 | 26 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | - | 8 | 8.3 | SG | 243 | D | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNDH-60-65-D-BK | 60 | 65 | 36 | 36 | 26 | 26 | 21.4 | 29.8 | 8 | 14.9 | - | 8 | 8.3 | BK | 243 | D | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNDH | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ピン | SUS316Ti相当 |
特長
- 垂直または水平の長穴により、取りつけ位置の調整が可能なヒンジです。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
-
取りつけ穴の組み合わせによって、6種類の調整タイプが選択できます。
HNDH-H----4ヵ所すべて垂直方向に調整可能
HNDH-B----4ヵ所すべて水平方向に調整可能
HNDH-HB----片側2ヵ所は垂直方向、もう片側2ヵ所は水平方向に調整可能
HNDH-DH----片側2ヵ所は垂直方向に調整可能、もう片側2ヵ所は丸穴で固定
HNDH-DB----片側2ヵ所は水平方向に調整可能、もう片側2ヵ所は丸穴で固定
HNDH-D----4ヵ所すべてが丸穴で固定 -
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
HNDH-SG----つや消しシルバー
HNDH-BK----つや消し黒
取りつけ
取りつけねじ同士の干渉を避けるため、各種低頭ボルトや平座金を使用し、ねじ頭部・平座金の高さの合計がh3を超えないようにご注意ください。
| 品番 | h3(mm) |
|---|---|
| HNDH-40-45-H | 9 |
| HNDH-50-45-B | 9 |
| HNDH-45-45-HB | 9 |
| HNDH-40-45-DH | 9 |
| HNDH-45-45-DB | 9 |
| HNDH-40-45-D | 9 |
| HNDH-50-55-H | 11.2 |
| HNDH-60-55-B | 11.2 |
| HNDH-55-55-HB | 11.2 |
| HNDH-50-55-DH | 11.2 |
| HNDH-55-55-DB | 11.2 |
| HNDH-50-55-D | 11.2 |
| HNDH-60-65-H | 13.8 |
| HNDH-76-65-B | 13.8 |
| HNDH-68-65-HB | 13.8 |
| HNDH-60-65-DH | 13.8 |
| HNDH-68-65-DB | 13.8 |
| HNDH-60-65-D | 13.8 |
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNDH-40-45 | 1000 | 2000 | 1700 |
| HNDH-45-45 | 1000 | 2000 | 1700 |
| HNDH-50-45 | 1000 | 2000 | 1700 |
| HNDH-50-55 | 1500 | 2500 | 1500 |
| HNDH-55-55 | 1500 | 2500 | 1500 |
| HNDH-60-55 | 1500 | 2500 | 1500 |
| HNDH-60-65 | 2500 | 3500 | 1200 |
| HNDH-68-65 | 2500 | 3500 | 1200 |
| HNDH-76-65 | 2500 | 3500 | 1200 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。