単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | B1 | C | C1 | H | H1 | h1 | h2 | K1 | G | R | 質量 (g) |
調整タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNDHS-40-45-DH-NI | 40 | 45 | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 19 | 5 | 9.5 | 5.3 | 4 | 5.3 | 81 | DH | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNDHS-40-45-DH-NIの材質・仕上げ
| HNDHS-NI | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| ピン | SUS316Ti相当 |
HNDHS-40-45-DH-NIの特長
- 垂直または水平の長穴により、取りつけ位置の調整が可能なヒンジです。
- 本体は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
取りつけ穴の組み合わせによって、6種類の調整タイプが選択できます。
HNDHS-H-NI----4ヵ所すべて垂直方向に調整可能
HNDHS-B-NI----4ヵ所すべて水平方向に調整可能
HNDHS-HB-NI----片側2ヵ所は垂直方向、もう片側2ヵ所は水平方向に調整可能
HNDHS-DH-NI----片側2ヵ所は垂直方向に調整可能、もう片側2ヵ所は丸穴で固定
HNDHS-DB-NI----片側2ヵ所は水平方向に調整可能、もう片側2ヵ所は丸穴で固定
HNDHS-D-NI----4ヵ所すべてが丸穴で固定
取りつけ
取りつけねじ同士の干渉を避けるため、各種低頭ボルトや平座金を使用し、ねじ頭部・平座金の高さの合計がh3を超えないようにご注意ください。
| 品番 | h3(mm) |
|---|---|
| HNDHS-40-45-H-NI | 9 |
| HNDHS-50-45-B-NI | 9 |
| HNDHS-45-45-HB-NI | 9 |
| HNDHS-40-45-DH-NI | 9 |
| HNDHS-45-45-DB-NI | 9 |
| HNDHS-40-45-D-NI | 9 |
| HNDHS-50-55-H-NI | 11.2 |
| HNDHS-60-55-B-NI | 11.2 |
| HNDHS-55-55-HB-NI | 11.2 |
| HNDHS-50-55-DH-NI | 11.2 |
| HNDHS-55-55-DB-NI | 11.2 |
| HNDHS-50-55-D-NI | 11.2 |
| HNDHS-60-65-H-NI | 13.8 |
| HNDHS-76-65-B-NI | 13.8 |
| HNDHS-68-65-HB-NI | 13.8 |
| HNDHS-60-65-DH-NI | 13.8 |
| HNDHS-68-65-DB-NI | 13.8 |
| HNDHS-60-65-D-NI | 13.8 |
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNDHS-40-45-NI | 2500 | 3000 | 2500 |
| HNDHS-45-45-NI | 2500 | 3000 | 2500 |
| HNDHS-50-45-NI | 2500 | 3000 | 2500 |
| HNDHS-50-55-NI | 3000 | 4000 | 2200 |
| HNDHS-55-55-NI | 3000 | 4000 | 2200 |
| HNDHS-60-55-NI | 3000 | 4000 | 2200 |
| HNDHS-60-65-NI | 3500 | 4500 | 1800 |
| HNDHS-68-65-NI | 3500 | 4500 | 1800 |
| HNDHS-76-65-NI | 3500 | 4500 | 1800 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。






