単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | B1 | C | d | H | h1 | h2 | G | W | P | 質量 (g) |
調整タイプ | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNDS-52-40-B-A4 | 52 | 40 | 30 | 22 | 22 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 78 | 水平方向 | M4×12 | 7,030 | 7,733 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNDS-52-40-B-A4の特長
- 本体とアジャスタブルブッシュに加工されたセレーションのかみ合わせにより、取りつけ穴の位置ずれを垂直または水平方向に調整可能なヒンジです。

- SUS316相当。SUS304よりも、さらに耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
-
取りつけ穴の方向に応じて、3種類の調整タイプが選択できます。
HNDS-H-A4----4ヵ所すべて垂直方向に調整可能
HNDS-B-A4----4ヵ所すべて水平方向に調整可能
HNDS-HB-A4----片側2ヵ所は垂直方向、もう片側2ヵ所は水平方向に調整可能 - オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×12 | 680 |
| M5×15 | 680 |
| M6×16 | 680 |
*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
HNDS-52-40-B-A4の材質・仕上げ
| HNDS-A4 | |
|---|---|
| 本体 | SUS316相当 ブラスト処理 |
| アジャスタブルブッシュ | SUS316相当 ブラスト処理 |
| ピン | SUS316Ti相当 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUS316L |
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNDS-52-40-A4 | 1500 | 1500 | 600 |
| HNDS-64-50-A4 | 2300 | 2300 | 900 |
| HNDS-76-60-A4 | 2800 | 2800 | 1150 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


