単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | B1 | C | d | H | H1 | h1 | h2 | G | 最大締めつけトルク(N・m) | 最大保持トルク(N・m)*1 | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNFAS-50-50-A-A4 | 50 | 50 | 30 | 30 | 16.5 | 6.5 | 15.5 | 16 | 6 | 8 | 3 | 0.75 | 4 | 112 | M6×16 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。
HNFAS-50-50-A-A4の材質・仕上げ
| HNFAS-A4 | |
|---|---|
| 本体 | SUS316相当 ブラスト処理 |
| 摩擦調整部 | ポリアセタール(黒) |
| 調整ねじ | SUS316相当 |
| 六角ナット | SUS316L相当 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUS316L |
HNFAS-50-50-A-A4の特長
- 調整ねじにより保持トルクの調整が可能なヒンジです。
- 円錐形の摩擦調整部と調整ねじによる予圧により、ヒンジのゆるみやずれを防止します。

- SUS316相当。SUS304よりも、さらに耐蝕性にすぐれています。
- 耐熱温度:80℃
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×15 | 680 |
| M6×16 | 680 |
| M8×25 | 1080 |
*1: アジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNFAS-40-40-A-A4 | 2500 | 1500 | 1200 |
| HNFAS-50-50-A-A4 | 3200 | 2000 | 1600 |
| HNFAS-60-60-A-A4 | 4500 | 2400 | 2000 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。






